Aros 160 mm
Supratech, PJO160x40-Ø20 HL58

EAN:
4031582442472
Número de pedido:
R00554

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 160 mm
Ancho de la rueda 40 mm
Diámetro del eje 20 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

160 mm

Ancho de la rueda

40 mm

Diámetro del eje

20 mm

Longitud de cubo

58 mm

Capacidad de carga

200 kg

Capacidad de carga estática

400 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.43 kg

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro