Aros 125 mm
Supratech, PJC125x32-Ø8

EAN:
4031582350876
Número de pedido:
R04512

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Diámetro del eje 8 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Diámetro del eje

8 mm

Longitud de cubo

37 mm

Capacidad de carga

100 kg

Capacidad de carga estática

200 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.29 kg

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro