Aros 100 mm
Supratech, PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue

EAN:
4031582355185

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, cojinete de rodillos

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Diámetro del eje 12 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Diámetro del eje

12 mm

Longitud de cubo

44 mm

Capacidad de carga

80 kg

Capacidad de carga estática

160 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.136 kg

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro