Aros 100 mm
Supratech, PJP100x35-Ø8,3

EAN:
4031582409659

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 35 mm
Diámetro del eje 8 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

35 mm

Diámetro del eje

8 mm

Longitud de cubo

45 mm

Capacidad de carga

110 kg

Capacidad de carga estática

220 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.241 kg

Dureza del bandaje

A 65 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro