Protección ESD
¿Cómo puede la protección ESD garantizar la seguridad de sus procesos de producción y transporte de mercancías? Mediante el uso de ruedas ESD
ESD significa descarga electrostática y describe la descarga electrostática que se produce cuando dos objetos con cargas diferentes se encuentran. Esta descarga se produce por fricción o separación de materiales. Todos hemos experimentado alguna vez este fenómeno, por ejemplo, una descarga eléctrica al tocar la manilla de una puerta.
Aunque el ser humano sólo puede percibir una descarga electrostática en forma de descarga eléctrica a partir de unos 3.500 voltios, los daños en los componentes semiconductores ya se producen muy por debajo, a una tensión de unos 35 voltios. Alrededor del 90 % de las descargas electrostáticas son muy inferiores a 3.500 voltios y, por tanto, no son detectadas por el ser humano, pero causan daños a los componentes semiconductores y electrónicos.
Por ello, una protección adecuada contra la carga electrostática es una importante medida preventiva.
La protección ESD tiene dos funciones principales:
• Prevención de la descarga incontrolada de potencias de carga a componentes sensibles.
• Daño previo inadvertido de los componentes semiconductores, que más tarde pueden fallar inesperadamente durante el funcionamiento y, por tanto, suponer un riesgo potencial para la seguridad. (por ejemplo, las unidades de control ABS de los vehículos).
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para evitar más costes evitables debidos a la falta de capacidad de descarga eléctrica con ruedas ESD. Para ello, rellene el formulario de contacto en unos pocos pasos y uno de nuestros expertos en ESD se pondrá en contacto con usted.