Sicherheitsrollen
Wie kann ESD-Schutz für die Sicherheit Ihrer Produktionsprozesse und Transportgüter sorgen? Durch den Einsatz von ESD-Rädern und Rollen!
ESD steht für (engl.) electrostatic discharge und beschreibt die elektrostatische Entladung, die auftritt, wenn zwei unterschiedlich geladene Objekte zusammentreffen. Diese Entladung wird durch Reibung oder Trennung von Materialien verursacht. Jeder von uns hat dieses Phänomen schon einmal erlebt, z.B. den Stromschlag beim Berühren einer Türklinke.
Zwar kann der Mensch eine elektrostatische Entladung erst ab ca. 3.500 Volt in Form eines Stromschlags wahrnehmen, eine Beschädigung von Halbleiterbauteilen tritt jedoch bereits weit darunter bei einer Spannung ab ca. 35 Volt auf. Etwa 90 % der elektrostatischen Entladungen liegen weit unter 3.500 Volt und bleiben daher für den Menschen unerkannt, führen aber zu Schäden an Halbleiterbauteilen und Elektronikkomponenten.
Ein entsprechender Schutz vor elektrostatischer Aufladung ist daher eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.
ESD-Schutz hat zwei Hauptfunktionen:
• Verhinderung einer unkontrollierten Entladung von Ladungspotenzialen auf empfindliche Bauteile.
• Eine unbemerkte Vorschädigung von Halbleiterbauteilen, die später überraschend im Betrieb ausfallen können und somit zu einem potenziellen Sicherheitsrisiko führen! (z.B. ABS-Steuergeräte in Fahrzeugen).
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um mit ESD-Rädern und -Rollen weitere vermeidbare Kosten durch mangelnde elektrische Ableitfähigkeit zu verhindern. Füllen Sie dazu das Kontaktformular in wenigen Schritten aus und einer unserer ESD-Experten wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.