ESD bescherming
Hoe kan ESD-bescherming de veiligheid van uw productieprocessen en transportgoederen garanderen? Door ESD-wielen te gebruiken!
ESD staat voor elektrostatische ontlading en beschrijft de elektrostatische ontlading die optreedt wanneer twee verschillend geladen voorwerpen elkaar ontmoeten. Deze ontlading wordt veroorzaakt door wrijving of scheiding van materialen. Ieder van ons heeft dit verschijnsel wel eens meegemaakt, bijvoorbeeld de elektrische schok bij het aanraken van een deurklink.
Hoewel de mens een elektrostatische ontlading in de vorm van een elektrische schok pas vanaf ca. 3.500 volt kan waarnemen, treedt schade aan halfgeleidercomponenten al veel eerder op bij een spanning van ca. 35 volt. Ongeveer 90 % van de elektrostatische ontladingen zijn ver onder de 3.500 volt en blijven daarom onopgemerkt door de mens, maar veroorzaken wél schade aan halfgeleideronderdelen en elektronische componenten.
Daarom is een passende bescherming tegen elektrostatische oplading een belangrijke preventieve maatregel.
ESD-bescherming heeft twee belangrijke functies:
• Het voorkomen van ongecontroleerde ontlading van ladingspotentialen aan gevoelige componenten.
• Een onopgemerkte voorbeschadiging van halfgeleidercomponenten, die later tijdens gebruik onverwacht kunnen uitvallen en zo tot een potentieel veiligheidsrisico kunnen leiden! (bijv. ABS-stuureenheden in voertuigen).
Neem vandaag nog contact met ons op om verdere vermijdbare kosten door een gebrek aan elektrische ontladingsmogelijkheden met ESD-wielen te voorkomen. Vul daarvoor in enkele stappen het contactformulier in en een van onze ESD-experts neemt graag contact met u op.