Ochrona ESD
Jak zapewnić ochronę ESD oraz bezpieczeństwo Państwa procesów produkcyjnych i transportu towarów? Dzięki zastosowaniu kół i zestawóy kołowych ESD!
Termin ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne, które występuje w momencie zetknięcia się dwóch różnie naładowanych obiektów. Wyładowanie to powstaje w wyniku tarcia lub rozdzielania materiałów. Każdy z nas doświadczył tego zjawiska, np. przy dotknięciu klamki drzwi..
Wprawdzie człowiek jest w stanie poczuć wyładowanie elektrostatyczne dopiero od napięcia ok. 3.500 V, ale do uszkodzenia elementów półprzewodnikowych dochodzi już przy napięciu ok. 35 V. Około 90 % wyładowań elektrostatycznych ma napięcie poniżej 3.500 V i dlatego pozostają niedostrzeżone przez człowieka, ale powodują uszkodzenia elementów półprzewodnikowych i podzespołów elektronicznych.
Z tego powodu odpowiednia ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi jest ważnym środkiem zapobiegawczym.
Ochrona ESD spełnia dwie główne funkcje:
• Zapobieganie niekontrolowanemu rozładowaniu potencjałów ładunku na wrażliwych komponentach.
• Ochrona przed niewidocznym uszkodzeniom elementów półprzewodnikowych, które później mogą niespodziewanie zawieść podczas pracy i tym samym doprowadzić do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa! (np. jednostki sterujące ABS w pojazdach).
Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapobiec niepotrzebnym kosztom wynikającym z mikrouszkodzeń komponentów elektronicznych spowodowanych stosowaniem zestawów kołowych bez ochrony ESD. Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a jeden z naszych ekspertów ESD chętnie przekaże Ci dodatkowe informacje.