Protection ESD
Comment assurer la protection et la sécurité de vos équipements de production et de vos marchandises transportées ? En utilisant des roues et des roulettes ESD !
Le terme ESD est l’abréviation de Electrostatic Discharge (en anglais) et fait référence à la décharge électrostatique causée par le contact de deux objets chargés différemment. Cette décharge est causée par la friction ou la séparation des matériaux. Il s’agit d’un phénomène que nous avons tous probablement connu lorsque nous avons attrapé une poignée de porte.
Bien qu’un être humain ne puisse percevoir une décharge électrostatique sous la forme d’un choc électrique qu’à partir de 3 500 volts environ, les dommages causés aux composants semi-conducteurs, eux en revanche, se produisent bien plus tôt, dès 35 volts.
Ainsi, près de 90 % des décharges électrostatiques se produisent en dessous de 3 500 volts et ne sont donc pas ressenties par un être humain, mais elles endommagent les composants électroniques sensibles.
C'est pourquoi une protection appropriée contre les charges électrostatiques constitue une mesure préventive primordiale.
La protection ESD a ici deux fonctions principales :
• Empêcher une décharge électrostatique incontrôlée sur des composants sensibles.
• Prévenir les pré-dommages des composants semi-conducteurs qu’on ne perçoit pas à l’œil nu, mais qui sont susceptibles de tomber en panne durant l’utilisation, entraînant ainsi un risque pour la sécurité (par ex. les unités de commande ABS dans les véhicules) !
Contactez-nous pour réduire des coûts de maintenance liés aux décharges électriques que des roues et roulettes ESD peuvent vous éviter. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact en quelques étapes et l’un de nos expert ESD se fera un plaisir de vous aider.