Aros 250 mm
Novatech, FTP250x50-Ø25 HL60*

EAN:
4031582319385

Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 250 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Diámetro del eje 25 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

250 mm

Ancho de la rueda

50 mm

Diámetro del eje

25 mm

Longitud de cubo

60 mm

Capacidad de carga

1,200 kg

Capacidad de carga estática

2,400 kg

Temperatura

- 10 / + 60 °C

Norma

EN_12533

Peso de la rueda

7 kg

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro