Familia de productos
LEVINA
Montaje rápido
Montaje más rápido gracias a los accesorios fáciles de conectar.
Fácil manejo
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas.
Pedal ergonómico
Pedal de fácil acceso y soporte largo para operación manual.
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.
Esquema de color fácil de usar
Pedal de freno verde para bloqueo direccional y pedal de freno rojo para bloqueo total.
distintas opciones de ajuste
Amplia gama de accesorios en varios tamaños.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Previene el movimiento involuntario
Bloqueo de ruedas mediante pedal.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Escaneo fiable
Antimagnético (completamente libre de metal) para escáneres de seguridad y resonancia magnética.
Transporte de baja vibración
Accesorios con muelle y ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Ajuste antirrotación
Protección antirrotación para las ruedas con freno direccional.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Forma única
Soporte con antihilos integrado.
Diseño galardonado
Galardonado con prestigiosos premios por jurados internacionales.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Componentes resistentes a productos químicos
Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal son de acero inoxidable.
Sello de protección
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el agua y suciedad.
Construcción irrompible
Extremádamente alta absorción de impactos.
Versiones compatibles
Utilizado en cocinas comerciales [DIN 18867 Parte 8] y para la industria alimentaria [aprobación Lerpac].
Amplia gama de accesorios en varios tamaños.
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Ruedas de bajo mantenimiento
Antihilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Paredes intactas
Paragolpes para evitar daños en las paredes y el equipo.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: tenteruedas@tente.com