Aros 100 mm
Elastech, IEP100x40-Ø8 HL45
Wheel centre made of Aluminium, Tread: black elastic-tyre, vulcanized, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Diámetro del eje | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.51 kg
Dureza del bandaje
A 68 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros