Ruedas
A523PJI050B10-11x20 DOM38
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropy...
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 8 mm |
Espiga con anillo opresor | 11 x 20 mm |
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
8 mm
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Desplazamiento
20 mm
Interferencia de giro
104 mm
Altura total
61 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN12529
Peso de la rueda
0.104 kg
Diámetro de dome
38 mm
Radio giratorio
52 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropy...