Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 10 mm |
Agujero pasante | 11 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
10 mm
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
30 mm
Interferencia de giro
212 mm
Altura total
88 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.295 kg
Diámetro de dome
45 mm
Radio giratorio
106 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Accesorios
Versiones
Ruedas
5520UAI075L51-11 RAL9006
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane,...