Integral twin

2946UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6 #C

EAN:
4031582302615
Número de producto:
00066587
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Integral twin

2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Producto certificado TUV

Accessories

Accessories

Accessory

adapter with headless screw

Adaptador para albergar palanca redonda a medida  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Palanca de transmisión (24 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Palanca de transmisión (65 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

casquillo de cojinete para sostener la barra de transmisión  
Accessory

profile steel hexagon-11x1000