Spezielle Lösungen 80 mm
Radiata, 994TETP080P63
, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 80 mm |
Radbreite | 40 mm |
Plattenabmessung | 135 x 110 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
40 mm
Plattenabmessung
135 x 110 mm
Plattenlochabstand
105 x 80 / 75 mm
Plattenloch
11 mm
Störkreis-Ø
427 mm
Bauhöhe
146 mm
Tragfähigkeit
1,200 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Eigengewicht
19 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Spezielle Lösungen