Räder 80 mm
Puretech, DVR080x30-Ø12 TRG

EAN:
4031582403039

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 80 mm
Radbreite 30 mm
Achsloch-Ø 12 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

80 mm

Radbreite

30 mm

Achsloch-Ø

12 mm

Nabenlänge

44 mm

Tragfähigkeit

70 kg

Tragfähigkeit (statisch)

140 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

0.234 kg

Härte der Lauffläche

A 85 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung