Räder 500 mm
Novatech, STP500x80-Ø50 HL90
Radkörper aus Stahlblech, lackiert, schwere Ausführung, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 500 mm |
Radbreite | 80 mm |
Achsloch-Ø | 50 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
500 mm
Radbreite
80 mm
Achsloch-Ø
50 mm
Nabenlänge
90 mm
Tragfähigkeit
3,200 kg
Tragfähigkeit (statisch)
6,400 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12533
Eigengewicht
41 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder