Räder 200 mm
Ultratech, FCP200x50-Ø20-75shA-soft

EAN:
4031582479010
Bestellnummer:
00865056

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Ultratech, besonders geeignet für höhere Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 50 mm
Achsloch-Ø 20 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

50 mm

Achsloch-Ø

20 mm

Nabenlänge

60 mm

Tragfähigkeit

800 kg

Tragfähigkeit (statisch)

2,000 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

1 kg

Härte der Lauffläche

A 75 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung