Räder 160 mm
Ultratech, FCP160x50-Ø20-75shA-soft
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Ultratech, besonders geeignet für höhere Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 160 mm |
Radbreite | 50 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Tragfähigkeit
650 kg
Tragfähigkeit (statisch)
1,600 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
1 kg
Härte der Lauffläche
A 75 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder