Räder 160 mm
Puretech, PVR160x40-Ø20
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 160 mm |
Radbreite | 40 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
40 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Tragfähigkeit
135 kg
Tragfähigkeit (statisch)
270 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.842 kg
Härte der Lauffläche
A 80 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder