Räder 100 mm
Puretech, PVR100x35-Ø12
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Achsloch-Ø | 12 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
35 mm
Achsloch-Ø
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Tragfähigkeit
75 kg
Tragfähigkeit (statisch)
150 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.233 kg
Härte der Lauffläche
A 80 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder