Lenkrollen 80 mm
347SUOJ080P62 180°
Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, mit Fadenschutz, Rollenlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 80 mm |
Radbreite | 34 mm |
Plattenabmessung | 105 x 85 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
34 mm
Plattenabmessung
105 x 85 mm
Plattenlochabstand
80/77 x 60 mm
Plattenloch
9 mm
Ausladung
45 mm
Störkreis-Ø
169 mm
Bauhöhe
108 mm
Tragfähigkeit
200 kg
Temperaturbereich
- 40 / + 80 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.761 kg
Störkreisradius
85 mm
Härte der Lauffläche
D 75 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen