Lenkrollen 50 mm
Lumina, AA20POI050B10-11x20
Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Radbreite | 7 mm |
Bundstift | 11 x 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
7 mm
Bundstift
11 x 20 mm
Ausladung
20 mm
Störkreis-Ø
104 mm
Bauhöhe
56 mm
Tragfähigkeit
40 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.105 kg
Störkreisradius
52 mm
Härte der Lauffläche
D 65 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen