Lenkrollen 200 mm
Kappa flex, 9750ITP200P63 92A

EAN:
4031582414257
Bestellnummer:
00962728

Lenkrolle, Federnd, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, schwere Ausführung, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 142 x 111 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

50 mm

Plattenabmessung

142 x 111 mm

Plattenlochabstand

112/99 x 83/74 mm

Plattenloch

13 mm

Ausladung

56 mm

Störkreis-Ø

312 mm

Bauhöhe

260 mm

Tragfähigkeit

450 kg

Temperaturbereich

-20 / +60 °C

Norm

EN_12533

Eigengewicht

5 kg

Störkreisradius

156 mm

Härte der Lauffläche

A 92 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Bauhöhe mit Last

245 mm

Gehäuseart

Lenkrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung