Lenkrollen 125 mm
347BUOJ125P62 180°

EAN:
4031582416831

Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung und Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, mit Fadenschutz, Rollenlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 125 mm
Radbreite 40 mm
Plattenabmessung 105 x 85 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

125 mm

Radbreite

40 mm

Plattenabmessung

105 x 85 mm

Plattenlochabstand

80/77 x 60 mm

Plattenloch

9 mm

Ausladung

40 mm

Störkreis-Ø

205 mm

Bauhöhe

155 mm

Tragfähigkeit

250 kg

Temperaturbereich

- 40 / + 80 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

1 kg

Störkreisradius

103 mm

Härte der Lauffläche

D 75 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Zubehör

Räder

UOR125x40-Ø12 HL 44,4

Radkörper aus Polyamid, Rollenlager

Varianten

Rollen

347SUOJ125P62 180°

Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifac...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung