Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 200 mm
Leitfähig
Integral, 2044XSX200R26-28S45 4xM8
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Betten muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 35 mm |
Zapfen-Ø | 28 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
35 mm
Zapfen-Ø
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Ausladung
60 mm
Störkreis-Ø
320 mm
Bauhöhe
229 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich
- 25 / - 25 °C
Norm
EN_12531
Eigengewicht
2 kg
Dom-Ø
70 mm
Störkreisradius
160 mm
Härte der Lauffläche
D 59 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Ja
Gehäuseart
Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar