Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 200 mm
Integral, 2044UAX200R26-28S45 4xM8

EAN:
4031582300208
Bestellnummer:
00037270

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 35 mm
Zapfen-Ø 28 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

35 mm

Zapfen-Ø

28 mm

Zapfenlänge

96 mm

Ausladung

60 mm

Störkreis-Ø

320 mm

Bauhöhe

229 mm

Tragfähigkeit

150 kg

Temperaturbereich

- 25 / - 25 °C

Norm

EN_12531

Eigengewicht

2 kg

Dom-Ø

70 mm

Störkreisradius

160 mm

Härte der Lauffläche

D 59 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar

Zubehör

Zubehör

R48-32-Ø28

4-kant Reduzierhülse

Zubehör

R48-36-Ø28

4-kant Reduzierhülse

Zubehör

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Zubehör

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Zubehör

Double Lever 45 left - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 45 right - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 30 - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 45 left - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 45 right - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 30 - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 30 - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 45 left - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 45 right - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 30 - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 180 30 - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 180 30 - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Varianten

Rollen

2046UAX200R26-28S45 4xM8

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager,...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung