Räder
ITP160x50-Ø20 flat
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 160 mm |
Radbreite | 50 mm |
Plattenabmessung | 137 x 105 mm |
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
Plattenabmessung
137 x 105 mm
Plattenlochabstand
105 x 80/75 mm
Plattenloch
11 mm
Ausladung
55 mm
Störkreis-Ø
318 mm
Bauhöhe
210 mm
Tragfähigkeit
750 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
7 kg
Dom-Ø
136 mm
Störkreisradius
159 mm
Härte der Lauffläche
A 80 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Totalfeststeller
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskuge...
Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkö...