Lenkrollen mit Radfeststeller 75 mm
Linea, 5927UAP075S70-M10x15 HN EN12528 RAL7001
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 75 mm |
Radbreite | 15 mm |
Gewindestift | M10x15 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
15 mm
Gewindestift
M10x15 mm
Ausladung
23 mm
Störkreis-Ø
164 mm
Bauhöhe
86 mm
Tragfähigkeit
80 kg
Temperaturbereich
-20/+60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.227 kg
Störkreisradius
82 mm
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller