Bockrollen 200 mm
Omikron flex, 9858FCP200P63 83shA HL50

EAN:
4031582457421

Bockrolle, Gehäuse aus geschweißtem Stahl, verzinkt, blau passiviert. Radkörper: Gusseisen, lackiert. Plattenbefestigung. Konvexe Lauffläche R100mm aus Premium Polyurethan (Ultratech), gegossen, 83 Shore A Stärke 15mm, Präzisionskugellager, abgedichtet. Federung mit 3 Federn für bessere Entlastung und Schwerlastbetrieb.

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 140 x 110 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

50 mm

Plattenabmessung

140 x 110 mm

Plattenlochabstand

105 x 80 mm

Plattenloch

13 mm

Rückenloch

105 x 80 mm

Ausladung

100 mm

Bauhöhe

272 mm

Tragfähigkeit

900 kg

Temperaturbereich

-20 / +60 °C

Norm

EN_12533

Eigengewicht

10 kg

Härte der Lauffläche

A 83 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Bauhöhe mit Last

237 mm

Maximaler Federweg

35 mm

Gehäuseart

Bockrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung