Lenkrollen 50 mm
Mono, 5020PJI050L51-10 RAL7035

EAN:
4031582351668
Bestellnummer:
00079425

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 50 mm
Radbreite 18 mm
Rückenloch 10 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

50 mm

Radbreite

18 mm

Rückenloch

10 mm

Ausladung

25 mm

Störkreis-Ø

104 mm

Bauhöhe

72 mm

Tragfähigkeit

30 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12528

Eigengewicht

0.052 kg

Störkreisradius

52 mm

Härte der Lauffläche

A 90 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Zubehör

Zubehör

P41-38x38 / 10

Plattenbefestigung

Zubehör

P41-65x65 / 10

Plattenbefestigung

Zubehör

S70-10x15 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x25 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x35 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x50 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S73-10x78 / 10

Gewindebolzen mit rundem Ansatz, aufgenietet

Zubehör

B10-11x30 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

B10-10x22 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

B10-11x20 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

S70-8x15 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

P41-42x42 / 10

Plattenbefestigung

Zubehör

B11-10x33 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

P40-60x60 / 10

Plattenbefestigung

Varianten

Rollen

5025PJI050L51-10 RAL7035

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTE...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung