Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Radbreite | 18 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
18 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
25 mm
Störkreis-Ø
144 mm
Bauhöhe
72 mm
Tragfähigkeit
30 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.065 kg
Störkreisradius
72 mm
Härte der Lauffläche
A 90 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller
Zubehör
Varianten
Rollen
5020PJI050L51-10 RAL7035
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplasti...