Anika evo
Machen Sie sich mit uns auf den Weg in eine nachhaltigere Zukunft mit Rollen und Rädern
Umweltschutz ist für uns alle wichtig. Genau aus diesem Grund möchte TENTE ein Zeichen setzen und einen grünen Fußabdruck auf unserem wertvollen Planeten hinterlassen. Deshalb sind wir stolz, Ihnen präsentieren zu können: Anika evo - die erste Rollen Produktfamilie aus pflanzlichen Materialien. Anika evo besteht zu 98 %* aus Biomasse, die aus der Rizinusbohne gewonnen wird. Die Anika evo-Rolle bietet die gleiche Produktqualität und Farbflexibilität wie die bekannte Anika-Rolle. Mit der Herstellung einer nachhaltigen Möbelrolle ist TENTE der erste Hersteller überhaupt, der die Rizinusbohne in ein Möbelrollensortiment einbezieht. Die Verwendung der Rizinusbohne hilft uns, den CO2-Fußabdruck um 46 %** zu reduzieren. Die DNA von TENTE besteht aus der Entwicklung und Erforschung neuer Möglichkeiten - die Produktentwicklung für eine nachhaltigere Zukunft ist da keine Ausnahme. Sie können ein Teil dieser nachhaltigen Reise sein!