Fahrerlose Transportsysteme

FTS ANWENDUNGEN

Räder und Rollen für Ihre FTS Anwendungen

In der Intralogistik zählt jede Sekunde - und jede Ressource. Genau deshalb sind wir an Ihrer Seite. Mit Mobilitätslösungen, die Ihnen Zeit, Aufwand, Materialeinsatz und Kosten sparen und für messbare Effizienzsteigerungen sorgen. Dank eines optimierten Schwenkverhaltens. Dank einfacher Richtungswechsel. Dank Ausgleich von Bodenunebenheiten. Dank kontinuierlichem Bodenkontakt. Und vor allem dank Vibrationsreduzierung und hervorragender Haltbarkeit. Mit zunehmender Vielfalt und Beliebtheit von FTS-Umgebungen steigen auch die Anforderungen an die Rollen eines FTS. Aus diesem Grund ist unsere Zusammenarbeit mit G-DOK sehr wertvoll, denn als Rollenhersteller haben wir einen großen Einfluss auf die Mobilität von FTS.

Typische Herausforderungen

FTS sind Roboter, die einer auf dem Boden markierten Linie folgen oder mit Hilfe von Funkwellen, Kameras, Magneten und Lasern fahren. Sie werden häufig für den Transport schwerer Lasten eingesetzt, aber zunehmend auch für kleine und leichte Transporte, etwa in Fabriken, Lagern und Logistikzentren. Obwohl fahrerlose Transportsysteme immer beliebter werden, gibt es einige Probleme, die zu Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken führen können, wenn die falschen Rollen verwendet werden.

Spurverlust bei zu großer Ausladung der Rollen

Vor allem bei schweren Lasten können das FTS und die Last schnell schwanken. Das macht es für die Fahrzeuge besonders schwer, auf der Spur zu bleiben. Unsere Rollen haben eine hohe Tragfähigkeit, eine optimierte Ausladung und ein spezielles Schwenklagerdesign. Diese Kombination sorgt dafür, dass die Fahrzeuge auf der Spur bleiben und verhindert Spurverluste bei Richtungswechseln. Hinweis: Dieses Produkt ist in einigen Ländern nicht erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

Unsere Produkte

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Unsere Lösungen

Unsere Kundenreferenzen