9950STP500P68

EAN:

4031582316858

Bestellnummer:

00801528

Beschreibung:

Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, lackiert, schwere Ausführung, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



3.995,70 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


CAD Service

Hier können Sie Konstruktionsdaten für dieses Produkt in unterschiedlichen Formaten herunterladen.

Benutzerkonto anlegen oder
CAD Login

Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
500 mm
Radbreite
80 mm
Plattenabmessung
270 x 250 mm
Plattenlochabstand
230 x 210 mm
Plattenloch
17 mm
Ausladung
130 mm
Störkreis-Ø
760 mm
Bauhöhe
610 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN 12533
Eigengewicht
124.96 kg
Störkreisradius
380 mm
Härte der Lauffläche
Shore A 92
Tragfähigkeit
6000 kg
Tragfähigkeit (statisch)
12000 kg

Zubehör



Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Andere Kunden haben diesen Artikel mit folgenden Schlagworten markiert:



Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich