- Startseite
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Tragfähigkeit
-
Mittlere Beanspruchung | 150 - 500 kg
Mittlere Beanspruchung | 150 - 500 kg
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 40 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper ist für den Einsatz in mobilen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Performance im mittleren Lastbereich.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 280 kg bei 6 km/h oder 350 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 34 mm. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen, spurlos und vulkanisiert, welcher optimale Fahreigenschaften und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,3 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Aufgrund dieser technischen Eigenschaften eignet sich das Elastech Rad ideal für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleisten. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 320 kg bei 6 km/h oder 400 kg bei 4 km/h. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 36 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf und ist mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achse versehen. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und eignet sich für Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf und ist mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achse versehen. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und eignet sich für Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 200 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 36 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für Anwendungen in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 25 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während das Achsloch einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager mit Dichtungen (RS/2RS) für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 130 kg bei 6 km/h oder 160 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, dem Containerbau, der Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler- und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Polyamid-Konstruktion mit einer Lauffläche von 40 mm Breite, die identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe besitzt eine Länge von 48 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm aufweist. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 600 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Duratech Rad findet vielfältige Anwendung in Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, im Maschinenbau, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie in verschiedenen Transportequipment-Lösungen.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und ist mit einer Bohrung von 20 mm Durchmesser für die Achsenmontage ausgeführt. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 58 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 160 kg erreicht. Das Supratech Rad eignet sich ideal für verschiedenste Anwendungen wie Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die optimale Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und reibungsarme Rotation gewährleistet. Die Achsbohrung weist einen Durchmesser von 20 mm auf. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Supratech Rad eignet sich hervorragend für Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist. Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche von 36 mm Breite bietet das Rad optimale Abmessungen für vielfältige Anwendungen. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Das Duratech Rad findet Anwendung in zahlreichen Branchen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Polyamid-Konstruktion mit einer Lauffläche von 40 mm Breite, die identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe besitzt eine Länge von 44,4 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 600 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Duratech Rad findet vielfältige Anwendung in Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, im Maschinenbau, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie in Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 58 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Das Duratech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist. Mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm bietet das Rad optimale Abmessungen für vielfältige Anwendungen. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 400 kg erreicht. Das Duratech Rad findet Anwendung in diversen Branchen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm hat. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 360 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Polyamid mit einer Breite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über einen dämpfenden Hybridmaterialkörper, der für eine geräuscharme Laufweise sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Verarbeitung macht das Duratech silent Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyamid mit einer Breite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über ein dämpfendes Hybridmaterial als Radkörper, das für eine geräuscharme Laufweise sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Diese Konstruktion macht das Rad ideal für Anwendungen, die sowohl hohe Belastbarkeit als auch Läufigkeit erfordern.
Rad 98 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Transportanwendungen geeignet macht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen in spurloser, antistatischer Ausführung mit vulkanisierter Oberfläche, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Elastech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem, schwarzem Elastikreifen, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Die statische Tragfähigkeit des Rades beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Elastech Rad ideal für vielfältige industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Frequently Asked Questions
Vorteile von mittelschweren Rädern
Mittelschwere Räder sind für den Bereich von 150 kg bis 500 kg pro Rad konzipiert und schließen so die Lücke zwischen leichten und schweren Lösungen. Sie bieten die Festigkeit, die für schwere Lasten erforderlich ist, und sorgen gleichzeitig für eine reibungslose, reaktionsschnelle Mobilität — eine zuverlässige Wahl für Industrietransporte, gewerbliche Geräte, Servicewagen und andere Anwendungen, bei denen es auf gleichbleibende Stabilität ankommt. Für die Nennleistung kombinieren Sie das Rad mit einem entsprechend spezifizierten Rollengehäuse. TENTE Räder für mittlere Beanspruchung bieten mehrere wichtige Vorteile:
Robuste Konstruktion — Die mittelschweren Räder bestehen aus langlebigen Kernen und abriebfesten Laufflächen und halten häufigem Gebrauch, Stößen und wechselnden Bodenbedingungen stand. Das Ergebnis ist zuverlässige Mobilität und eine lange Lebensdauer.
Individuelles Rollverhalten — Wählen Sie zwischen weicheren Laufflächen, die empfindliche Oberflächen und feuchte Vibrationen schützen, oder härteren Mischungen, die den Roll- und Drehwiderstand auf glatten Industrieböden minimieren. Durchmesser und Profilbreite können zur Feinabstimmung der Startkräfte, des Geräuschs und der Fahrqualität ausgewählt werden.
Verschiedene Lageroptionen — Diese Räder sind mit Gleit-, Rollen- oder Präzisionskugellagern erhältlich. Sie sorgen für niedrige Schub-/Zugkräfte und sorgen für ein reibungsloses Rollen über lange Schaltvorgänge. Abgedichtete Optionen schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln und verlängern so die Wartungsintervalle.
Arten von mittelschweren Rädern
Mittelschwere Räder sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Lastanforderungen, Bodenbedingungen und anderer Umgebungsbedingungen gerecht zu werden. Ganz gleich, ob Sie Geräuschreduzierung, Abriebfestigkeit, Schutz vor elektrischer Entladung oder Waschbarkeit benötigen, es gibt eine passende Lösung für mittlere Beanspruchung. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial, Radgröße, Lagertyp und Gehäusetyp, mit der das mittelschwere Rad kombiniert werden soll, können Sie sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer für Ihre spezielle Anwendung optimieren. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Typen von mittelschweren Rädern und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Mittelschwere Gummiräder
Mittelschwere Gummiräder sind in einer Vielzahl von Mischungen und Laufflächendesigns erhältlich — von weichen, elastischen Mischungen, die hervorragenden Bodenschutz und Komfort bieten, bis hin zu härteren, verschleißfesten Gummilaufflächen, die für ein dauerhaftes und effizientes Rollen optimiert sind. Unter unseren Produktangeboten sind PJP-Räder ein Paradebeispiel für mittelschwere Gummiräder. Diese Räder kombinieren einen Radkörper aus Polypropylen mit unserer markierungsfreien thermoplastischen Gummilauffläche von TentePrene und einem Präzisionskugellager. Versionen für mittlere Beanspruchung sind mit Raddurchmessern von 160 mm und 200 mm erhältlich und bieten eine Tragfähigkeit von bis zu 160 kg pro Rad.
Räder aus Polyurethan für mittlere Beanspruchung
Mittelschwere Polyurethanräder sind für ihre hohe Verschleißfestigkeit, ihr effizientes Rollen- und Schwenkverhalten sowie ihre Anpassungsfähigkeit bekannt und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Räder sind in verschiedenen Mischungen und Härtegraden erhältlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mittelschwere Polyurethanräder mit einem entsprechend dimensionierten Rollengehäuse kombinieren, um die gewünschte Tragfähigkeit und Stabilität zu erzielen. Polyurethanräder sind vor allem für Tragfähigkeiten im Schwerlastbereich bekannt. Unser Portfolio umfasst jedoch auch bestimmte Konfigurationen, die als mittelschwere Konfigurationen angesehen werden können. Die ITP-Räder aus unserem Sortiment eignen sich perfekt für die Kategorie mittlerer Beanspruchung. Diese Räder kombinieren einen Radkörper aus Aluminium mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einem Präzisionskugellager. Die meisten Räder dieser Serie sind jedoch in der Lage, Lasten über 500 kg pro Radbereich zu tragen.
Anwendungsbereiche für mittelschwere Räder
Mittelschwere Räder sind die erste Wahl, wenn Stabilität und Manövrierfähigkeit in industriellen, medizinischen und kommerziellen Umgebungen Hand in Hand gehen müssen. In der Fertigung rüsten sie beispielsweise Transportgeräte, Produktionswagen und mobile Werkbänke aus, um erhebliche Lasten zu transportieren und gleichzeitig die kontrollierte Handhabung auf stark befahrenen Strecken zu gewährleisten. In der Logistik unterstützen sie Rollkäfige, Rollpaletten, schwer beladene Einkaufswagen und mehr. Für hygienekritische Umgebungen wie Krankenhäuser, Labore und die Lebensmittelverarbeitung können mittelschwere Lenkräder mit rostfreien oder abwaschbaren Gehäusen kombiniert werden, um die Anforderungen an Reinigung und Korrosionsbeständigkeit zu erfüllen. In gewerblichen Räumen sorgen sie dafür, dass mobile Regale, Vitrinen und Cateringwagen stabil und einfach auf unterschiedlichen Bodenbelägen positioniert werden können. Die Leistung wird durch die Auswahl des geeigneten Laufflächenmaterials, des Durchmessers/der Breite und des Lagerpakets bestimmt — und durch die Kombination des Rades mit einem entsprechend dimensionierten Rollengehäuse. Dies gewährleistet eine zuverlässige Mobilität von polierten Innenböden bis hin zu unwegsamen Zufahrtswegen und macht mittelschwere Räder zu einer vielseitigen Lösung überall dort, wo Haltbarkeit, Anpassungsfähigkeit und reibungsloser Betrieb nicht verhandelbar sind.