Rad 200 mm
Duratech
EAN:
4031582442793
Produktnummer:
UOR200x50-Ø20 HL58
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion aus Po...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist. Mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm bietet das Rad optimale Abmessungen für vielfältige Anwendungen. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 400 kg erreicht. Das Duratech Rad findet Anwendung in diversen Branchen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.