Rad 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442519
Produktnummer:
PJR200x40-Ø20 HL58
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Bre...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die optimale Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und reibungsarme Rotation gewährleistet. Die Achsbohrung weist einen Durchmesser von 20 mm auf. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Supratech Rad eignet sich hervorragend für Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.