Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 58 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 160 kg erreicht. Das Supratech Rad eignet sich ideal für verschiedenste Anwendungen wie Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
PJR160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442502
Основни атрибути
Тип
Rad
Товароносимост при 3 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Supratech
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylen
Материал на реазбата
Thermoplastischer Gummi
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Rollenlager
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.