- Startseite
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Lagerart
-
Gleitlager
Gleitlager
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkzeugschränke und Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, wobei die Lagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Einsatzbereichen gewährleistet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Körper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 45 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech mit einreihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 45 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese kompakte Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und verschiedenem Transportequipment.
Lenkrolle 50 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 65 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen industriellen Anwendungen gewährleistet.
Lenkrolle 65 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech mit einreihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 65 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 85 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment.
Bockrolle 50 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech, das eine robuste und gewichtsoptimierte Konstruktion gewährleistet. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 65 mm und ermöglicht somit eine kompakte Bauweise für platzbeschränkte Anwendungen. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, wodurch die Rolle für mittlere Lasten in industriellen und gewerblichen Einsatzbereichen geeignet ist.
Bockrolle 65 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech, das eine robuste und gewichtsoptimierte Konstruktion gewährleistet. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsfreien Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 65 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 85 mm und ermöglicht eine kompakte Bauweise für platzbeschränkte Anwendungen. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, wodurch die Rolle für mittlere Lasten in industriellen und gewerblichen Transportanwendungen geeignet ist.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer runden Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 13,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 30 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo platzsparende Mobilität bei geringen Lasten gefordert ist.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich ideal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo präzise Beweglichkeit und zuverlässige Tragkraft bei minimalen Abmessungen gefordert sind.
Bockrolle 25 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 30 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 30 mm bei einer Gesamthöhe von 34 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 45 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 45 mm bei einer Gesamthöhe von 48,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Gleitlagerrollen
Gleitlagerrollen sind die einfachste und robusteste Radlagerkonstruktion, da sie auf den direkten Kontakt zwischen Radnabe und Achse angewiesen sind, ohne dass Kugel- oder Rollenelemente verwendet werden müssen. Diese Konstruktion macht sie außergewöhnlich langlebig, pflegeleicht und resistent gegen das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit. Gleitlagerrollen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Mobilität wichtig ist, hohe Geschwindigkeiten oder häufige Richtungswechsel jedoch nicht erforderlich sind. Sie eignen sich hervorragend für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen gefragt ist.
TENTE Rollen mit Gleitlagern bieten verschiedene Vorteile:
Wartungsarm — Mit weniger beweglichen Teilen und ohne empfindliche Lagerkomponenten benötigen Gleitlagerrollen nur einen minimalen Wartungsaufwand. Sie sind weniger anfällig für Ausfälle durch das Eindringen von Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit, was Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert.
Wirtschaftlichkeit — Ihre einfache Konstruktion bedeutet niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu Präzisionslagerkonstruktionen und bietet einen hervorragenden Kosten-Nutzen-Faktor ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit. Dies macht Gleitlager zu einer budgetfreundlichen Wahl für Branchen, die robuste Mobilität in großem Maßstab benötigen.
Schlaglast — Ihr solides Design hält Stoßbelastungen und rauer Handhabung ohne Leistungsverlust stand und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
Korrosionsbeständigkeit — Gleitlager können als Kunststoff-, Metall- oder Sinterlager hergestellt werden. Edelstahloptionen bieten Korrosionsbeständigkeit und sind daher für feuchte Umgebungen geeignet.
Arten von Rollen mit Gleitlager
Gleitlagerrollen gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen, die jeweils für bestimmte Betriebsbedingungen und Leistungsprioritäten optimiert sind. Bei TENTE stellen wir Gleitlagermodelle in verschiedenen Radmaterialien, Laufflächenhärtegraden und Gehäusekonfigurationen her, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Ob für geräuscharmes, rückstandsfreies Fahren auf empfindlichen Böden, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien in hygienekritischen Bereichen oder robuste Leistung im Freien und in Industrieumgebungen konzipiert — jeder Typ bietet sein eigenes Gleichgewicht aus Tragfähigkeit, Rollwiderstand und Haltbarkeit. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial und Gehäusedesign können Sie eine zuverlässige, langlebige Mobilität in Ihrer Anwendung sicherstellen. Im Folgenden sind einige häufig verwendete Arten von Rollen mit Gleitlager aufgeführt.
Gleitlager-Lenkrollen
Gleitlager-Lenkrollen kombinieren die Einfachheit und Haltbarkeit eines Gleitlagerrads mit der Wendigkeit eines schwenkbaren Gehäuses. Diese Konstruktion ermöglicht Richtungsänderungen und behält gleichzeitig die robusten, wartungsarmen Eigenschaften bei, für die Gleitlager bekannt sind. Beachten Sie jedoch, dass diese Rollen nicht ideal für Umgebungen sind, in denen häufige Richtungswechsel erforderlich sind. Da das Lager einen höheren Widerstand hat, muss der Benutzer mehr Kraft aufwenden, um die Rolle zu schwenken, insbesondere unter Last. Dies macht sie weniger ergonomisch für Geräte, die ständige Lenkeinstellungen erfordern. Das Design eignet sich hervorragend für schwere, wartungsarme Umgebungen, in denen die Rolle meistens geradeaus fährt oder nur gelegentlich die Richtung ändert.
Gleitlager-Schwerlastrollen
Für Anwendungen, bei denen extreme Belastungen und raue Bedingungen die Norm sind, bieten Gleitlager-Schwerlastrollen kompromisslose Leistung. Ihr robustes Design, das frei von empfindlichen Wälzkörpern ist, macht sie sehr widerstandsfähig gegen Stoßbelastung, Stöße und Verschleiß. Das Fehlen komplexer Lagerkomponenten bedeutet, dass sie ihre Leistung auch unter schmutzigen oder abrasiven Bedingungen beibehalten, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Anwendungen wie schwere Transportgeräte macht. Unsere stärkste Gleitlagerrolle ist Kappa load, die Lasten von bis zu 1.320 kg aufnehmen kann. Es verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein schweres Polyamid-Rad, das mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Diese Kappa-Lastkonfiguration ist entweder mit Totalsperre oder Richtungssperre erhältlich.
Kleine Gleitlagerrollen
Kleine Gleitlagerrollen sind für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf kompakte Abmessungen, Manövrierfähigkeit und Zuverlässigkeit ankommt. Trotz ihrer reduzierten Abmessungen behalten sie das gleiche einfache und robuste Lagerdesign wie größere Modelle bei und sorgen so für ein reibungsloses Rollen und eine zuverlässige Leistung. Diese Rollen eignen sich ideal für leichte bis mittelschwere Einsätze, bei denen Platzmangel oder das Gerätedesign eine niedrige Gesamthöhe erfordern, ohne an Stabilität einzubüßen. Unsere kleinsten Gleitlagerrollen stammen aus der Agila-Serie. Sie bestechen in ihrer kleinsten Konfiguration mit einem Raddurchmesser von nur 50 mm und einer Gesamthöhe von 69 mm. Diese Rollen sind sowohl mit Bolzenloch als auch mit Plattenbefestigung erhältlich und können mit einer Radbremse ausgestattet werden. Sie werden häufig in Möbelanwendungen im Gesundheitswesen, in professionellen Reinigungswagen und vielem mehr verwendet.
Einsatzbereiche für Rollen mit Gleitlager
Gleitlagerrollen werden häufig in Branchen und Umgebungen eingesetzt, in denen Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand und hohe Tragfähigkeit Vorrang vor Hochgeschwindigkeitsmanövern haben. Ihr einfaches und dennoch robustes Design ermöglicht es ihnen, bei industriellen Fertigungs- und Materialhandhabungsaufgaben zuverlässig zu arbeiten, einschließlich der Bewegung schwerer Transportplattformen oder Fließbandanlagen. In der Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie sorgen Gleitlagerrollen aus korrosionsbeständigen Materialien wie Polyamid oder Edelstahl für zuverlässige Mobilität in hygienesensiblen Umgebungen mit häufigem Abwaschen. Dies macht sie zu einer beliebten Wahl für Anwendungen wie Cateringwagen und Essensliefersysteme. Sie werden auch in Einzelhandelsumgebungen für Anwendungen wie Ladeneinrichtungen und Displays verwendet, die eine reibungslose Mobilität erfordern, aber nicht häufig neu positioniert werden.