Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2198UOI025P60-40x17
EAN
4031582300284
S4-Materialnummer
990021131
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
20 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
25 kg
Statische Tragfähigkeit
50 kg
Bauhöhe
28 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.02 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
4.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
30 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
30 mm
Plattenlänge
40 mm
Plattenbreite
17 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Eckig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Bockrollengehäuse
Dom Durchmesser
20 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
13 mm
Durchmesser
25 mm
Breite des Radkörpers
13 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.