Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Compacta Bockrolle ist mit einer runden Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 13,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 30 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo platzsparende Mobilität bei geringen Lasten gefordert ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
1298UOI014P80-26
EAN
4031582300024
S4-Materialnummer
990021119
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
19 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
15 kg
Statische Tragfähigkeit
30 kg
Bauhöhe
13.5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.01 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Runde Platte
Plattenloch Durchmesser
2.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
20 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
20 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Gerade
Material
Stahlblech, leicht
Schwenklager
Bockrollengehäuse
Dom Durchmesser
19 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
14 mm
Durchmesser
14 mm
Breite des Radkörpers
14 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.