Polyamid
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkzeugschränke und Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 45 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech mit einreihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 45 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese kompakte Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und verschiedenem Transportequipment.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer runden Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 13,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 30 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo platzsparende Mobilität bei geringen Lasten gefordert ist.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich ideal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo präzise Beweglichkeit und zuverlässige Tragkraft bei minimalen Abmessungen gefordert sind.
Bockrolle 25 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 30 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 30 mm bei einer Gesamthöhe von 34 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 45 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 45 mm bei einer Gesamthöhe von 48,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 250 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial mit einer Lauffläche, die identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für hohe Belastbarkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid als Radkörpermaterial mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 160 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 200 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und läuft auf Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet bei einem Durchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Nylonrollen
Nylonrollen sind eine robuste Mobilitätslösung, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Diese Rollen sind für ihre hohe Tragfähigkeit und ihren niedrigen Rollwiderstand bekannt und eignen sich hervorragend für Umgebungen, in denen Haltbarkeit und Effizienz entscheidend sind. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für minimalen Verschleiß und reibungsloses Manövrieren auf festem Untergrund. Mit einer Vielzahl von Gehäusetypen und Montageoptionen können Nylonrollen auf eine Vielzahl von Betriebsanforderungen zugeschnitten werden.
TENTE Nylonrollen bieten verschiedene Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit — Nylonrollen können dank ihrer starren und langlebigen Lauffläche mühelos schwere Lasten tragen. Dies macht sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die eine zuverlässige Leistung unter Druck erfordern.
Niedriger Rollwiderstand — Die harte Nylon-Lauffläche ermöglicht ein sanftes und müheloses Rollen, auch unter voller Last. Dies verbessert die Manövrierfähigkeit und reduziert den Kraftaufwand beim Bewegen der Ausrüstung.
Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit — Nylon ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb und Verformung und gewährleistet eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Seine Haltbarkeit minimiert den Wartungs- und Austauschbedarf.
Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit — Nylonrollen eignen sich gut für Umgebungen, die Wasser, Reinigungsmitteln und vielen Industriechemikalien ausgesetzt sind. Dadurch eignen sie sich für hygienesensible und industrielle Umgebungen.
Temperaturtoleranz — Die Nylonrollen halten einem breiten Temperaturbereich stand und bleiben sowohl bei Kühlräumen als auch bei wärmeren Arbeitsbedingungen funktionsfähig, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Nylonrollen sind in einer Vielzahl von Designs erhältlich, um den spezifischen Anforderungen von Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er gezielte Leistungsvorteile bietet — von hoher Tragfähigkeit und niedrigem Rollwiderstand bis hin zu ausgezeichneter Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Nylonrollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Hochleistungs-Nylonrollen
Die robusten Nylonrollen wurden für die anspruchsvollsten industriellen Aufgaben entwickelt und eignen sich hervorragend für hohe Belastungen, ohne die Rollleistung zu beeinträchtigen. Ihre starre Lauffläche sorgt für zuverlässige Mobilität in Lagern, Produktionshallen und Vertriebszentren. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich Nylonrollen besonders gut für schwere Transportwagen und mehr. Ein Beispiel ist unsere Kappa-Rolle — mit einem DURATECH-Nylonrad kann sie Lasten von bis zu 3.000 kg tragen. Ein anderes Beispiel ist unser Omikron twin, der mit zwei Nylonrädern ausgestattet ist und Lasten von bis zu 15.000 kg tragen kann.
Lenkrollen aus Nylon
Die Lenkrollen aus Nylon bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit und ermöglichen einen reibungslosen und mühelosen Richtungswechsel. Sie sind besonders nützlich in engen Räumen und eignen sich daher ideal für Anwendungen wie Cateringwagen, Essensliefersysteme, professionelle Reinigungspflege und mobile Möbel, bei denen eine präzise Handhabung erforderlich ist. Ein Beispiel ist unsere Alpha-Edelstahl-Lenkrolle — mit einem Drehgehäuse aus Edelstahl kann sie mit einem Nylonrad ausgestattet werden, was eine Tragfähigkeit von 500 kg pro Rolle ermöglicht.
Kleine Nylonrollen
Kleine Nylonrollen sind für kompakte Möbel und leichte Geräte konzipiert, bei denen platzsparende Mobilität unerlässlich ist. Mit Raddurchmessern ab 35 mm sorgen sie für ein reibungsloses Rollen bei Anwendungen wie Nachttischen, Büromöbeln und anderen leichten mobilen Anwendungen. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für eine dauerhafte Leistung und reduziert gleichzeitig die Gesamthöhe auf ein Minimum. Somit sind sie ideal für Designs, bei denen sowohl Funktionalität als auch ein unauffälliges Erscheinungsbild gefragt sind.
Einsatzbereiche für Nylonrollen
Nylonrollen werden überall dort eingesetzt, wo eine hohe Tragfähigkeit, ein niedriger Rollwiderstand und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Ihr robustes Design macht sie zu einer beliebten Wahl für Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen und eignen sich sowohl für leichte als auch für schwere Geräte. In Industrie- und Logistikumgebungen werden Nylonrollen für Anwendungen wie professionelle Reinigungswagen, Transportgeräte sowie Produktions- und Plattformwagen verwendet, bei denen ein reibungsloses Manövrieren unter schweren Lasten unerlässlich ist. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für minimalen Verschleiß, auch im Dauerbetrieb in Produktion und Lager. Im Gesundheitswesen werden Nylonrollen für Anwendungen wie Patientenlifter, Behandlungsstühle und Nachttische eingesetzt und bieten eine zuverlässige und wartungsarme Mobilität. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Feuchtigkeit eignen sie sich gut für hygienesensible Umgebungen. Für Möbel und mobile Anwendungen sind Nylonrollen häufig in Anwendungen wie Cateringwagen, Medienmöbeln und Bürostühlen zu finden. Sie ermöglichen eine mühelose Neupositionierung von Geräten und Möbeln und sorgen so für funktionale Mobilität sowohl im professionellen als auch im gewerblichen Umfeld.