Designer
Lenkrolle mit Radfeststeller 55 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 55 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm ist vollständig aus Polyamid gefertigt, wobei Radkörper und Lauffläche aus identischem Material bestehen, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 78 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Lenkrolle 35 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 35 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 33 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und läuft auf einem Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 180 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Medizinausstattung, Medikamentenwagen, Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 75 mm auf, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt und die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hergestellt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert. Die Gesamtbauhöhe beträgt 75,5 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 120 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhaus- und Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegeeinrichtungen, Bürostühle und -möbel sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, ausgestattet mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für die Schwenkbewegung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 180 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz an Anästhesiewagen, Medikamentenwagen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Dialysewagen, Beatmungsgeräten, Bürostühlen und professionellen Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, mobile Computer, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen, Medikamentenwagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Büroumgebungen und medizinischen Einrichtungen, einschließlich Anästhesiewagen, Medikamentenwagen, Bürostühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr verbaut ist. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 35 mm bei einer Gesamthöhe von 48 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Medizinausstattung, Medikamentenwagen, Pflegeeinrichtungen, Büromöbel sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen, Medikamentenwagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 50,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Büroumgebungen und medizinischen Einrichtungen, wo präzise Bewegung und zuverlässige Arretierung erforderlich sind.
Lenkrolle 55 mm
Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt versehen ist, und läuft auf einem Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 55 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, in Krankenhäusern, für Mediamöbel, in Alten- und Pflegeheimen sowie für Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 77,2 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Anika verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 77,2 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50,5 mm
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenklagerung, welches eine reibungsarme und langlebige Drehbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch optimale Laufeigenschaften erreicht werden. Bei einem Raddurchmesser von 50,5 mm beträgt die Gesamtbauhöhe der Rolle 50,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht, was die Rolle ideal für AMR-Systeme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle, Büromöbel und Patientenlifter macht.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 75 mm auf, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besteht. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 87 mm. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln und bietet durch den integrierten Radfeststeller eine zuverlässige Fixierung bei Bedarf.
Lenkrolle 35 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 35 mm ist vollständig aus Polyamid gefertigt, wobei Radkörper und Lauffläche aus identischem Material bestehen, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 41 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi hergestellt ist. Als Radlager kommt ein Gleitlager mit Distanzrohr zum Einsatz. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 64 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine quadratische Platte als Befestigungselement und ermöglicht präzise Positionierung durch den integrierten Radfeststeller. Das Gehäuse besteht aus robustem Polypropylen und ist mit einem Stift als drehbarem Schwenklager ausgestattet, welches eine 360-Grad-Rotation gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und nutzt ein Gleitlager mit Distanzrohr für optimale Laufeigenschaften. Bei einem Raddurchmesser von 50 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 66 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.