Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm ist vollständig aus Polyamid gefertigt, wobei Radkörper und Lauffläche aus identischem Material bestehen, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 78 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI065P41-38x38/10 ALU
EAN
4031582410075
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Quadratische Platte
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Identisch mit Radkörper
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Oc
Vernietet
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist ein Möbelrollen-Bauteil für den flexiblen Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, wodurch die Rolle form- und bündig in der Möbelunterseite montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift mit dem Schwenklager verbunden, sodass sich die Rolle frei um die vertikale Achse bewegen kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der ebenfalls aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg