Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 180 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Medizinausstattung, Medikamentenwagen, Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377439
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.16 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grauweiß (RAL9002)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gleitlager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine wartungsarme und gleichmäßige Bewegung ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg beträgt. Die Linea light eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime. Darüber hinaus findet die Rolle Verwendung in Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen, Computern auf Rädern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Ultraschallgeräten, Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Varianten
Automatisches Feststellsystem 75 mm
Automatisches Feststellsystem 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Die Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager, wobei die Kraft zum Lösen 23 N beträgt und die Federhublänge 8 mm misst. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 180 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg