Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, ausgestattet mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5925XSI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399110
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle mit Radfeststeller
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Silbergrau (RAL7001)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 75 mm
Linea light
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem drehbaren Stift als Schwenklager. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan besteht und der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte sowie in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten und professionellen Reinigungswagen.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg