Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Unsere Serien

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Eigenschaften
Raddurchmesser: 300 - 300 mm
Tragfähigkeit: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Gesamthöhe: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Eigenschaften
Raddurchmesser: 25.00 - 50.00 mm
Tragfähigkeit: 400 - 22500 kg
Gesamthöhe: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Eigenschaften
Raddurchmesser: 25.00 - 50.00 mm
Tragfähigkeit: 400 - 22500 kg
Gesamthöhe: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Eigenschaften
Raddurchmesser: 75 - 150 mm
Tragfähigkeit: Light Duty | < 150 kg kg
Gesamthöhe: 103 - 188 mm
Filter
Aktive Filter: