Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Artikelnummer:
2476PJO100R26-28S45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Totalfeststeller ist eine Rolle für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegehe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Totalfeststeller ist eine Rolle für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient als Befestigungselement und ermöglicht die Arretierung der Rolle über den Schaltnocken. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager